Publier vos produits
PUCK
PUCK
    Co.E.M.

    PUCK

    Traduit par Google,

    PUCK est un projecteur LED à encastrer accessible à pied avec une émission radiale uniforme pour des effets d'éclairage sur les sols et les murs.

    Spécification
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, AISI304steel;finishing: stainless Steel;n.12 LED Middle Intensity;4,8W (24Vdc);includes 0,2m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:   420lm (830) a 444lm (840);versions: 90°, 90°+90°,180°,360°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,28Kg;dimensions: Ø80x54mm;Ø50mm; dimming using a dimmable power supply unit;Outer casing CM5050G, CM5075;

    Spécifications techniques
    • Réference unique.puck
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)84
    • Profondeur (mm)54
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)280
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring