Publier vos produits
SIDE
SIDE
    Co.E.M.

    SIDE

    Traduit par Google,

    SIDE est un projecteur LED encastré accessible aux véhicules avec des faisceaux lumineux asymétriques.

    Spécification
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ground);;body in anodized aluminium, screen in temperated glass;finishing: anodized Al;n.6 LED Middle Intensity;13W(700mA), 14W(24Vdc), 14W(230Vac);total delivered flux:   1540lm (3000K,CRI80), 1640lm (4000K,CRI80);optics: 120°x60°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model), III (24Vdc/700mA model);weight: 1,425Kg;dimensions: Ø198x178mm;   Outer casing CM110, CM110G.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.side
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)198
    • Profondeur (mm)178
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.425
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring