Publier vos produits
VIA53
VIA53
    Co.E.M.

    VIA53

    Traduit par Google,

    VIA est un design épuré de projecteur à LED encastré à installer dans les boîtiers 503 et 506.

    Spécification
    • Recessed for outdoorapplication;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;n.12 LED Middle Intensity;6W (24Vdc), 6W(350mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:    570lm(2700,CRI80,24Vdc), 670lm(3000,CRI80,24Vdc), 700lm(4000,CRI80,24Vdc),  780lm(2700,CRI80,350mA), 910lm(3000,CRI80,350mA), 950lm(4000,CRI80,350mA);LED color: white 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: 0,240Kg;dimensions: 120x76x9,5mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VIA53
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsStep light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)76
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)9.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring