Publier vos produits
Lumiere Boca 613

Lumiere Boca 613

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,
Le Boca 613 est un minuscule luminaire encastré au sol de 4-1/2" de diamètre à utiliser avec une lampe MR16 basse tension. L'ensemble de lampe réglable offre une inclinaison verticale jusqu'à 22° et une rotation horizontale de 360° pour un éclairage de précision, un lavage mural ou général éclairage dans les zones restreintes Conçu pour un montage encastré dans le béton, la brique, la pierre ou la terre, il convient aux applications piétonnières et carrossables.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-boca-613-in-ground
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures