Publier vos produits
Fail-Safe FLR Fully Luminous Recessed

Fail-Safe FLR Fully Luminous Recessed

Traduit par Google,
Le luminaire encastré FLR entièrement lumineux, avec une lentille inférieure transparente pour une protection supplémentaire, peut être utilisé dans une variété d'applications médicales/salles blanches, dans des endroits humides ou dans des applications très abusives. Choisissez parmi 3 tailles et une multitude de flux lumineux et de températures de couleur, pour répondre parfaitement à vos besoins.
Spécification
    • IP65 rated
    • ISO 5-8 rated
    • wet location under covered ceiling
    • high abuse / vandal resistant
    • IK rated
    • color / lumen selectable
    • multiple color temperatures and lumen packages
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-fail-safe-flr-fully-luminous-recessed
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsRecessed Luminaire
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-02
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures