Publier vos produits
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light

    FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light

    Traduit par Google,

    Ces luminaires encastrés offrent deux modes d'éclairage : une simple pression sur un interrupteur ou un variateur standard permet de basculer entre un éclairage direct puissant et une veilleuse à la douce lueur. Ils se fixent sur des boîtes de jonction standard 3O/4O ou plates, ou sur des boîtiers encastrés 5/6 pouces, et sont disponibles avec des bagues de finition blanches mates et noires mates, pouvant être peintes.

    Spécification
      • Round 8-, 11-, & 15-inch Flush Mount Downlights
      • Dual lighting modes with simple double-toggle wall switch control
      • Downlight: 5-Color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); Night Light: 2000K candlelight glow
      • Brightness (@3000K by size): 980, 1185, 1540 lm (Night Light: ~100 lm)
      • Dimming: Dims to 10% (phase cut LE/TE); 120V input
      • Mounts to standard or pancake junction boxes + 5˝/6˝ recessed housings
      • Includes two trim rings: Paintable Matte White and Matte Black
      • IC-rated for direct contact with insulation
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation in damp locations
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-fmnl-flush-mount-led-downlights-with-night-light
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers