Publier vos produits
Metalux FPanel LED

Metalux FPanel LED

4.9 sur 5 étoiles4.9(11 Avis)
Traduit par Google,

La série d'écrans plats LED FPanel offre des performances haut de gamme et une esthétique agréable. Le luminaire est optimisé pour les plafonds à grille de plénum peu profonds mais peut également être monté en surface et le 2x2 peut être monté en suspension. Développés à l'aide de la dernière génération de composants à semi-conducteurs et de technologies de commande électronique, ces panneaux sont idéaux pour la construction neuve et la rénovation. L'optique visuelle raffinée du panneau, le guide de lumière en acrylique supérieur et les clips de rétention de grille intégrés offrent les fonctionnalités nécessaires à l'installation, à la rapidité et à la flexibilité. La série d'écrans plats à LED FPanel est une excellente solution d'éclairage pour les espaces de bureaux commerciaux, les écoles, les établissements de santé et les zones de marchandisage au détail.

Spécification
    • Ultra thin less than 2" height fits shallow plenums with room to spare
    • Models from less than 20W and High Lumen models up to 7000 lumens
    • HE models at 136 lumens per watt deliver up to 60% energy savings
    • Stock CCT in 80 CRI @ 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 90 CRI 3000K
    • Easy to install - wire and wire nuts included
    • Superior optics ensure long life, smooth corner to corner illumination
    • UNV 0-10V dimming standard driver with EM options
    • IP5X and CCEA rated version available
    • Pre-Installed Flex version available
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-fpanel-led
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine