Publier vos produits
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount

    Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount

    Traduit par Google,
      Améliorez votre éclairage avec les downlights LED RLS Slope Canless - la solution parfaite pour vos besoins de plafonds en pente. Conçus pour les projets de rénovation et de nouvelle construction, ces luminaires ne nécessitent aucun boîtier et disposent d'un mécanisme de réglage qui vous permet de diriger la lumière directement vers le bas, quelle que soit la pente du plafond. Avec des LED lumineuses de haute qualité et une optique intégrée, ces downlights fournissent un éclairage optimal même dans les plafonds en pente les plus hauts. N'attendez plus - investissez dans le meilleur et profitez dès aujourd'hui d'un éclairage fiable et lumineux !
    Spécification
      • Available in 4” and 6” apertures
      • High lumen output: 4” delivers up to 966 lumens, 6” delivers up to 1630 lumens
      • Adjusts from 9° to 45° to match virtually any ceiling pitch (2/12 to 12/12)
      • Baffle design to reduce glare and provide high quality light
      • 5-color Field-SeleCCTable™: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
      • Canless installation, no housing required
      • 120V input, phase cut dimming to 5%
      • Air-tite and IC rated
      • Compatible with HALO New Construction Mounting Frames and Smash Plates
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-rls6-sloped-ceiling-direct-mount
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine