Publier vos produits
Halo Two CircuitTwo Neutral 120V 20A Track (TEK4)

Halo Two CircuitTwo Neutral 120V 20A Track (TEK4)

Traduit par Google,

Le système de rails à deux circuits et deux neutres est idéal pour les applications nécessitant une gradation intensive. Les neutres indépendants garantissent une isolation complète des deux circuits. Les interférences entre circuits et les harmoniques du neutre sont totalement éliminées, ce qui est essentiel pour une gradation sans problème. L'absence d'harmoniques assure des performances optimales des luminaires et une durée de vie prolongée. Conçu pour être une solution d'éclairage durable, fiable et facile à installer, le repère de polarité du rail facilite également l'alignement du connecteur et du rail lors de l'installation du luminaire. Les sections de rail sont disponibles en blanc, noir et aluminium.

Spécification
    • 4', 8', and 12' lengths
    • Available in aluminum, white, or black finish
    • Crimped insulation secures conductors, insulation for life of product
    • Separate suspension points provide superior weight-bearing capacity
    • Polarity Ridge takes guesswork out of connector/track alignment
    • Multiple breaker sizes are available
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-halo-two-circuittwo-neutral-track_tek4
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsHalo LED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine