Publier vos produits
Sure-Lites LPXW Series

Sure-Lites LPXW Series

Traduit par Google,
La série LPXW fournit une solution conforme UL924 pour les exigences de sortie extérieure. Le luminaire est répertorié pour les emplacements humides avec une température nominale de (- 20 °C à 50 °C). Le boîtier en polycarbonate stabilisé aux UV est disponible en blanc, gris ou noir avec des lettres de sortie rouges ou vertes. Les autodiagnostics d'économie de main-d'œuvre qui effectuent les tests mensuels et annuels requis sont standard pour les sorties auto-alimentées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-lpxw-series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine