Publier vos produits
PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant
PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant
PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant

    PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant

    Traduit par Google,

    Les luminaires pour fontaines à eau PrentaLux offrent un aspect artisanal créé à partir de bidons d'eau recyclés. Éliminer les déchets du monde et leur donner une nouvelle vie utile et belle. Tous les produits PrentaLux sont créés à partir d'au moins 55 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires pour offrir dès aujourd'hui l'avenir de l'éclairage durable.

    Éliminez les déchets tout en embellissant votre espace avec les luminaires pour refroidisseurs d'eau PrentaLux.

    Translucidité. Les produits d'éclairage imprimés en 3D ont des options qui reproduisent l'illusion du verre, permettant au flux de lumière de changer avec le mouvement. « Le verre est toujours à moitié plein » - L'Optimiste

    PrentaLux, la marque d'éclairage imprimée en 3D de Cooper Lighting Solutions, est non seulement à la pointe de l'innovation en matière de technologie d'éclairage, mais fait désormais partie de l'économie circulaire (Réduire. Réutiliser. Recycler.) avec des produits durables et respectueux de l'environnement. Nos produits sont l'avenir de l'éclairage décoratif et performant - disponibles dès aujourd'hui.

    Spécification
        • Made from recycled water cooler material
        • At least 55% recycled content
        • LED lamp based decorative pendant
        • 2 CCTs [2700K, 3000K], 90 CRI
        • Artisan glass outer shade color and texture
        • Inner diffuser for consistent light distribution
        • 120V
        • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
        • Canopy can be same as outer shade color
        • 5 Year Warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-prentalux-309-water-cooler-3dp-pendant
    • Famille de produitsPrentalux
    • Groupe de produitsDecorative™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures