Publier vos produits
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay

    PrentaLux Decorative High Bay

    Traduit par Google,
    PrentaLux, la marque d'éclairage imprimé en 3D pour Cooper Lighting Solutions, est non seulement à la pointe de l'innovation en matière de technologie d'éclairage, mais fait désormais partie de l'économie circulaire (Réduire. Réutiliser. Recycler.) avec des produits durables et respectueux de l'environnement. Nos produits font partie de la conscience sociale et environnementale pour : Choisissez, mieux. Construire, mieux. Être meilleur. Rejoignez-nous.
    Spécification
      • Decorative Shade with 8 opaque and 4 translucent color options enhances one of our most popular industrial high bay products
      • Sustainable, 3DP shade with at least 55% recycled or bio-circular materials
      • Superior performance: Up to 36,000 lumens and 166 lm/W
      • Standard CCT (4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Two sizes in stock: 13" - 12/16/18,500 lumen and 16" - 24/30/36,000 lumen
      • Multi-volt 120 thru 347V input, 0-10V dimming driver
      • Add sensor using plug and play sensor-ready connection port
      • Mono point installation – hook included
      • Medium distribution IK08 rated lens on light engine
      • UL wet location and IP65 listed
      • 5-year limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-prentalux-decorative-high-bay
    • Famille de produitsPrentalux
    • Groupe de produitsDecorative™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting