Publier vos produits
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series

    Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series

    Traduit par Google,
    La série de sorties éclairées par les bords ARCEL est une solution d'enseigne de sortie montée en surface et encastrée de qualité architecturale conçue pour l'excellence architecturale. Les boîtiers minces en aluminium sont proposés en standard avec une finition en aluminium brossé avec des finitions blanches ou noires en option. Les multiples options de montage, notamment le montage suspendu et sur meneau, résolvent de nombreux problèmes architecturaux. Les principales caractéristiques comprennent des panneaux acryliques de haute qualité conçus pour un éclairage optimal, des sources LED vertes ou rouges de longue durée et économes en énergie qui réduisent les coûts énergétiques et éliminent l'entretien de routine des lampes, une version de secours avec une batterie au nickel-cadmium sans entretien et une main d'œuvre standard. autodiagnostic d'économies et 90 minutes d'autonomie d'urgence. La série ARCEL est répertoriée UL 924 pour les emplacements humides et certifiée CEC Titre 20.
    Spécification
      • Architectural look blends into the space
      • Aluminum housing available in brushed aluminum, white or black finishes
      • Surface mount square or round mounting canopy option for a customized look
      • Bright, long-life red or green LED source provides uniform illumination
      • High impact, acrylic lens panel with clear, mirrored or white background
      • Field installed chevron directional indicators included
      • UL 924 damp location listed
      • Battery back-up models provide 90 minutes of emergency run time
      • Battery back-up models have self-diagnostics standard
      • Dual voltage input, 120/277 VAC, 60 Hz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-sure-lites-arcel-edge-lit-exit-series
    • Famille de produitsEmergency Lighting
    • Groupe de produitsSure-Lites
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Numéro OmniClass23-35 47 15
    • Titre OmniClassExit Illuminated Signs