Publier vos produits
Sinus
Sinus
Sinus
Sinus
Sinus

    Sinus

    4.4 sur 5 étoiles4.4(10 Avis)
    Sinus est un classique moderne de 1976 qui était déjà en avance sur son temps à cette époque. En témoignent ses patins basculants en acier à ressort dont la forme lui a donné son nom et son rembourrage insolite. Les éléments de rembourrage tubulaires de l'assise et du dossier sont maintenus en place par des sangles en cuir. Sinus semble en apesanteur, se balance légèrement, et une fois que vous aurez pris place sur ses coussins caractéristiques, vous ne voudrez plus jamais quitter votre nouvelle place préférée.
    Spécification
    • Sinus is a modern classic from 1976 which was already ahead of its time when it was first launched. With swinging spring steel rockers, the form of which gave it name, and an upholstery as unusual as it is comfortable. The round upholstery elements of the seat and back are maintained by leather belts. To celebrate the company’s 50th jubilee in 2004 it made a return to our collection to stand for the timeless and innovative design of COR.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sinus_easy_chair
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsFauteuil
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCObjet
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (59)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (21)