Les portes de la série 695 sont la dernière avancée de la vaste gamme de systèmes de panneaux coulissants en verre de CRL. Elles offrent un système de rail amélioré avec une force d'ouverture réduite pour un fonctionnement fluide, silencieux et sans effort. Les hauteurs des panneaux en verre peuvent être réglées de 1/4 po dans les deux sens à l'aide de trois activateurs pour un alignement plus facile. Un système de grille en option offre une esthétique saisissante.
La série 695 utilise un corps à fermeture en douceur avancé. En réduisant le système de fermeture en douceur de deux corps à un seul, le mécanisme coulissant est réduit à une longueur robuste de 16-15/16 po, empêchant ainsi un éventuel affaissement au centre au fil du temps. De plus, aucun piston n'est nécessaire dans le corps à fermeture en douceur pour absorber les chocs, ce qui simplifie l'installation et améliore la durabilité.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |