Publier vos produits
Palisades S90 Bi-Folding Door
Palisades S90 Bi-Folding Door
Palisades S90 Bi-Folding Door
Palisades S90 Bi-Folding Door

    Palisades S90 Bi-Folding Door

    Traduit par Google,

    La porte pliante Palisades S90 incarne la toute dernière innovation en matière de cloisons mobiles, offrant des caractéristiques exceptionnelles en termes d'esthétique et de performance. Ses montants verticaux de 12 cm et ses traverses de 3,7 cm, d'une finesse remarquable, minimisent la quincaillerie apparente et créent des lignes épurées qui optimisent la vue. Les charnières des panneaux sont entièrement dissimulées pour un style minimaliste et moderne.

    Comparée aux portes pliantes similaires disponibles sur le marché, la Palisades S90 offre des performances thermiques et structurelles supérieures grâce à son cadre à rupture de pont thermique et son vitrage isolant de 25 mm. Son classement CW40, gage de performance, la rend idéale pour les applications extérieures exigeant de grandes dimensions, des charges élevées, une déformation limitée et une utilisation intensive.

    EPD et HPD désormais disponibles.

    Spécification
    • Features & Benefits

      • CW40 Performance Grade rating
      • 4-3/4" wide vertical posts
      • 1-7/16" high panel rails
      • Completely concealed hinges
      • Thermally broken, 1" insulating glass
      • Maximum frame height: 12 feet
      • Bottom rolling track
      • Tested to 250,000 cycles
      • Florida Product Approval

      Available Finishes:Black Bronze Anodized, Satin Anodized, Black Powder Coat, White Powder Coat Glossed, Custom RAL Colors

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crl-palisades-series-bi-fold-doors
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsFolding Doors
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-07-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis