Publier vos produits
Series DH-350 Hurricane Resistant Entrance Doors

Series DH-350 Hurricane Resistant Entrance Doors

Traduit par Google,
Approuvé par le comté de Miami-Dade, qualité commerciale lourde
  • Pré-émaillé en usine avec du silicone structurel
  • Pressions de conception maximales : +100 psi/-100 psi
  • Résistance à l'entrée forcée testée selon AAMA 1304
  • ADC n° 12-0406.01 et 14-0331.01

Le DH-350 est une porte d'entrée haute performance résistante aux ouragans conçue pour toutes les applications d'entrée commerciales, y compris les espaces de vente au détail, les hôtels, les condominiums, les immeubles de bureaux, les installations institutionnelles et les structures industrielles. Le DH-350 est conforme aux exigences strictes des codes du bâtiment du comté de Miami-Dade en Floride, ce qui en fait le premier choix pour une installation dans les zones ravagées par les ouragans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.crl-usalum-series-dh-350-entrance
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsPressure-Resistant Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles