Publier vos produits
Blumcraft® Premium Series Formed Monumental Balanced Doors

Blumcraft® Premium Series Formed Monumental Balanced Doors

Traduit par Google,


Les portes et les cadres équilibrés monumentaux en bronze formé et en acier inoxydable de la série CRL-Blumcraft® Premium sont construits à l'aide de la technologie «V-Groove» pour produire des coins «nets» et des joints serrés. Un alliage de calibre 14 est utilisé pour assurer l'intégrité structurelle et des performances durables. La largeur du montant est de 2" (51 mm) avec une hauteur minimale du rail supérieur de 3-1/2" (89 mm) et une hauteur minimale du rail inférieur de 6" (152 mm). Toutes les portes sont fabriquées sur mesure pour votre projet particulier. nous pouvons vous fournir des combinaisons infinies de tailles pour répondre à votre conception.

Spécification
  • Maximum Door Size is 52" Wide x 120" High (1270 x 3048 mm) 

    • Alloy 464 Naval Bronze, and Alloy 304 or 316 Stainless Steel
    • Available in Polished, Brushed, Non-Directional and Oil Rubbed Finishes
    • Standard 'Crisp' Corner Construction
    • Ribbon Accent Lines and Custom Infill Shapes Available
    • Automatic Operator Available

    keywords: door, exterior door, aluminum door, glass door

Spécifications techniques
  • Réference unique.crl-usalum-premium-series-balanced-doors
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsBalanced Door Entrances
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes