Publier vos produits
Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

Traduit par Google,
Vitrage 9/16" (14 mm)
  • Encadrement 2-1/2" x 5" (63 x 127 mm)
  • Grand impact de missile testé
  • Testé structurellement à 210 mph
  • Contrôle intégral de l'eau secondaire

Le système Storm Front™ est un système de vitrage sec qui permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation. Les systèmes IG500 et IG600 Storm Front™ ont satisfait aux exigences strictes du protocole Miami/Dade County pour une protection maximale contre les vents violents et les débris transportés par le vent. L'entrée Storm Front™ intègre une conception brevetée à une perle de vitrage, assurant une protection maximale à la zone d'entrée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.crl-usalum-series-ig500-ig600
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Code CSI MasterFormat 201408 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Entrances and Storefronts
  • Numéro OmniClass23-13 33 23
  • Titre OmniClassStorefronts