La porte coulissante Palisades S100 se distingue par un design sophistiqué qui affirme son style avec une remarquable simplicité. Ses montants et traverses ultra-fins de 33 mm (1-5/16 po) forment un cadre minimaliste et uniforme qui offre une vue dégagée et laisse entrer librement la lumière naturelle, illuminant ainsi les intérieurs. Avec une hauteur maximale de 4 m (13 pi) et une largeur de 2,1 m (7 pi), la Palisades S100 allie élégance et grandeur.
Malgré ses grands panneaux coulissants, la porte coulissante Palisades S100 s'actionne sans effort d'une seule main. La charge des panneaux est répartie uniformément sur les roulements inférieurs, assurant un glissement fluide et sans frottement. Un rail en acier inoxydable de précision facilite encore davantage le mouvement des panneaux. L'automatisation de la porte est également disponible pour une ouverture mains libres.
EPD et HPD désormais disponibles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |