Publier vos produits
FLOW Modular Bicycle garage 8000 mm
FLOW Modular Bicycle garage 8000 mm
FLOW Modular Bicycle garage 8000 mm
FLOW Modular Bicycle garage 8000 mm
    CYKLOS

    FLOW Modular Bicycle garage 8000 mm

    Traduit par Google,

    FLOW est un garage à vélos où formes classiques et design moderne se rencontrent dans un espace public. Avec ses grandes surfaces vitrées et ses formes arrondies, il attire le regard tout en offrant aux cyclistes un stationnement fluide, fonctionnel et convivial.

    Ce garage à vélos de fabrication suédoise s'appuie sur le principe de protection contre les intempéries Cyklos, offrant une excellente accessibilité et une structure sans poteaux ni autres obstacles. D'une largeur fixe de 8 000 mm et d'une longueur modulable, il peut être étendu par paliers de 2 mètres pour s'adapter au nombre de places de stationnement nécessaires. Sa porte coulissante automatique, associée à un système de rangement robuste et intuitif comme DELTA ou VENTURA, permet un stationnement rapide et pratique pour les cyclistes urbains.

    Ce bâtiment étanche, sans piliers intérieurs, offre une grande accessibilité et une utilisation intuitive. Les portes coulissantes s'ouvrent facilement et automatiquement lorsque vous rentrez votre vélo. Un éclairage LED puissant est fourni de série pour une sécurité accrue, et un plafond intérieur est disponible en option pour une ambiance plus intime. La façade est en verre de sécurité individuel, durable et facile à nettoyer.

    Spécification
    • Models and dimensions

      Width: 8000 mm, fixed. Length: from 6 meters, extendable in 2 meter modules to fit the required capacity.

      Supplied with one or two automatic sliding doors.

      Materials

      Option 1: Hot dip galvanized steel.

      Option 2: Hot dip galvanized combined with powder coating in any RAL color. Standard color black RAL 9005. Walls made of safety glass, durable and easy to clean. Roof made of solid polycarbonate, or prepared for Sedum.

      Certifications

      CE marked according to EN 1090. Certified according to Byggvarubedomningen.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLOW-Bicycle-garage-8000x16000-mm
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsBicycle garage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo

    Disponibilité de la région

    L'Europe