Publier vos produits
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
    CYKLOS

    LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm

    Traduit par Google,

    Le garage à vélos LINK se distingue par sa fonctionnalité et sa facilité d'utilisation. De fabrication suédoise, il s'inspire des abris à vélos Cyklos précédents, offrant une excellente accessibilité et une structure sans poteaux ni autres obstacles.

    Cette version possède une largeur fixe de 6 200 mm et une longueur modulable, permettant d'agrandir le garage par paliers de 2 mètres afin d'adapter le nombre de places vélos nécessaires. Façades vitrées, éclairage intérieur performant et portes coulissantes automatiques, associés à un système de rangement de vélos robuste et intuitif comme DELTA ou les modèles à deux niveaux OPTIMA ou VENTURA, offrent un stationnement vélo rapide et pratique pour les usagers.

    Spécification
    • Cyklos LINK width 6,2m (modular system)

      The width is fixed at 6200 mm. The length is modular and adjustable: it starts at 6 m per gable and can be extended in 2 m modules (1.6 m modules in areas with heavy snow during the winter season) to fit the required capacity.

      Doors:

      Delivered with one or two automatic sliding doors.

      Roof:

      Delivered prepared for Sedum, or as solid polycarbonate (PC).

      Foundation:

      Own concrete foundation.

      Material alternatives:

      Hot-dip galvanized

      Hot-dip galvanized + powder coated in any RAL color. Standard color black RAL 9005. Poles and roof frame in steel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LINK-bicycle-garage-6200x12000-mm
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsBicycle garage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3340
    • Largeur (mm)6000
    • Profondeur (mm)8000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Classification IFCObjet
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 13
    • Titre OmniClassBicycle Shelters

    Disponibilité de la région

    L'Europe