Publier vos produits
Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Traduit par Google,

Échelle de grenier étanche conçue pour un accès facile aux espaces de rangement situés au-dessus du plafond.

L'échelle pliante légère en aluminium est facile à utiliser et dispose d'un mécanisme de sécurité conçu pour réduire le risque de pincement des doigts.

Une rampe est fournie de série d'un côté de l'échelle et peut être ajoutée de l'autre côté en option.

Le matériau d'étanchéité à l'air contribue à améliorer l'efficacité du chauffage et de la climatisation ainsi que l'isolation acoustique.

Offre une performance d'étanchéité à l'air équivalente à la classe A-4 de la norme JIS A 4706.

Pour usage résidentiel intérieur avec ossature bois uniquement.

Spécification
  • ■CXTW7

    Applicable Ceiling Height: 2,100–2,300 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW8

    Applicable Ceiling Height: 2,300–2,500 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW9

    Applicable Ceiling Height: 2,500–2,700 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,400 mm

     

    Access Hatch Color: White

    Ladder Color: Silver

    Climbing Angle: 62°–72°

    Allowable Load: 150 kg

    Installation: On-site Assembly

Spécifications techniques
  • Réference unique.attic-ladder-airtight-cxtw
  • Famille de produitsAttic Ladder
  • Groupe de produitsAirtight Type
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit