Publier vos produits
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Traduit par Google,

    Trappe de sol réversible avec garniture en aluminium et plaque de base en acier, conçue pour les dalles en béton.

    En inversant le couvercle et en repositionnant la poignée, la trappe peut être utilisée avec des finitions en carreaux de résine ou en mortier.

    Disponible en versions standard, verrouillable et à verrouillage simple.

    Les supports d'ancrage peuvent être installés à n'importe quel endroit du cadre extérieur pour une installation flexible.

    Adapté à un usage piétonnier.

    Spécification
    • ■4HA2

      Type: Standard / Reversible

       

      ■K4HA2

      Type: Lockable / Reversible

       

      ■4HA2L

      Type: Simple Lock / Reversible

      Frame & Trim Material: Aluminium

      Applicable Finish: Resin Tile / Mortar

      Finish Depth (Resin Tile): 3 mm

      Filling Depth (Mortar): 12 mm

      Application: Pedestrian Use

    Spécifications techniques
    • Réference unique.floor-hatch-reversible-4ha2
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsReversible Type
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit