Publier vos produits
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2

    Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2

    Traduit par Google,

    Auvent en profilé d'aluminium doté d'un système d'évacuation arrière pour une gestion efficace des eaux pluviales.

    La configuration en pente vers l'arrière dirige l'eau de pluie vers la gouttière latérale pour un drainage contrôlé.

    Un système de gouttières à haute capacité et des éléments d'extrémité à gouttières en option contribuent à améliorer l'évacuation des eaux pluviales.

    Le système de panneaux coulissants de la verrière permet une installation efficace tout en conservant une apparence architecturale épurée.

    Disponible avec des profils de bord avant carrés ou minces et une gamme de configurations optionnelles.

    Spécification
    • ■RS-KB2 / RS-KB2S

      Type: Rear-Drainage Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–3000 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      RS-KB2: Square Front Edge

      RS-KB2S: Slim Front Edge

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Drainage: Wall-Side Gutter

      Roof Slope: 2.5°

    Spécifications techniques
    • Réference unique.canopy-rear-drainage-rs-kb2
    • Famille de produitsCanopies
    • Groupe de produitsRS Visor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit