Publier vos produits
Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Traduit par Google,

Unité de rangement sous plancher standard conçue pour les applications résidentielles.

Le coffre de rangement profond offre une capacité de stockage de 105 litres et supporte une charge de stockage maximale de 75 kg.

La structure renforcée du couvercle assure une grande résistance en soutenant les extrémités des éléments de renforcement sur le cadre extérieur.

Le cadre présente un design discret pour une meilleure accessibilité et une transition harmonieuse avec le sol.

Conçu pour être utilisé avec des matériaux de finition de sol de 15 mm.

Spécification
  • ■PKC60B / PKC60S

    Type: Standard Underfloor Storage

    Storage Box Type: Deep Type

    Storage Capacity: 105 L

    Maximum Storage Load: 75 kg

    Effective Opening: 546 mm

    Outer Frame Size: 622.4 mm

    Lid Size: 597.4 mm

    Floor Cut-Out Size: 606 mm

    Lid Finish Material Cut Size: 586 mm

    Floor Finish Thickness: 15 mm

    PKC60B: Glossy Bronze

    PKC60S: Glossy Silver

Spécifications techniques
  • Réference unique.underfloor-storage-standard-pkc
  • Famille de produitsUnderfloor Storage
  • Groupe de produitsAirtight & Insulated Type
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit