Publier vos produits
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Traduit par Google,

    Grand auvent suspendu en profilés d'aluminium conçu pour couvrir de vastes zones telles que les allées et les entrées de bâtiments.

    La structure suspendue permet de répondre aux exigences de projection importantes tout en conservant une apparence architecturale épurée.

    Convient aux applications nécessitant une couverture aérienne étendue.

    Un système de gouttières optionnel est disponible pour un drainage contrôlé des eaux pluviales.

    Spécification
    • ■RS-KH

      Type: Large Suspended Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 1000–4000 mm

      Projection Adjustment: 100 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Color: Silver

      Installation Type: Suspended

      Standard Type: Without Gutter

      Optional Front Edge: KST Type with Gutter

      Recommended Roof Slope: 2.5° or more

    Spécifications techniques
    • Réference unique.canopy-large-suspended-rs-kh
    • Famille de produitsCanopies
    • Groupe de produitsRS Visor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit