Publier vos produits
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M

    Canopy (Compact Type) – RS-M

    Traduit par Google,

    Auvent compact en profilé d'aluminium présentant un design architectural simple et minimaliste.

    Conçu pour les applications nécessitant une faible projection, le RS-M offre une solution propre pour les façades et les ouvertures des bâtiments.

    Le système d'ancrage direct permet une installation simple tout en conservant une apparence mince et discrète.

    Disponible en deux tailles de projection pour s'adapter aux différentes exigences d'installation.

    Spécification
    • ■RS-M

      Type: Compact Aluminum Extrusion Canopy

      Models: RS-M10 / RS-M18

      Projection: 100 mm / 180 mm

      Width: 500 mm or more

      Width Adjustment: 1 mm

      Maximum Single Width: 3600 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color

      Gutter: None

    Spécifications techniques
    • Réference unique.canopy-compact-rs-m
    • Famille de produitsCanopies
    • Groupe de produitsRS Visor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit