Publier vos produits
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2

    Canopy (High-Strength Type) – RS-K2

    Traduit par Google,

    Auvent en profilé d'aluminium haute résistance conçu pour les entrées, les allées et les applications extérieures.

    Le système d'ancrage à deux niveaux offre des performances structurelles améliorées tout en conservant une apparence architecturale épurée.

    L'auvent intègre une conception insonorisée afin de minimiser l'impact du bruit de la pluie.

    Disponible avec quatre profils de bord avant pour s'adapter aux différentes exigences de conception et de drainage.

    Des configurations d'angle optionnelles, des finitions de soffite imitation bois et un éclairage LED intégré offrent une flexibilité de conception accrue.

    Spécification
    • ■RS-K2

      Type: High-Strength Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–2500 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Front Edge Options: Square, Slim, Round, Slim with Gutter

      Optional Accessories: Corner Units, Wood-Grain Soffit Finish, LED Lighting

    Spécifications techniques
    • Réference unique.canopy-high-strength-rs-k2
    • Famille de produitsCanopies
    • Groupe de produitsRS Visor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit