Publier vos produits
Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Traduit par Google,

Trappe de plafond étanche à l'air et résistante à la corrosion, entièrement en acier inoxydable.

Le matériau d'étanchéité à l'air contribue à améliorer l'efficacité du chauffage et de la climatisation ainsi que l'isolation acoustique.

Offre une performance d'étanchéité à l'air équivalente à la classe A-4 de la norme JIS A 4706.

Conçu pour offrir une excellente résistance à la corrosion et une durabilité à long terme.

Pour une utilisation en intérieur uniquement, au plafond.

Spécification
  • ■CDS45 / CDS60

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

    Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

Spécifications techniques
  • Réference unique.ceiling-hatch-corrosion-resistant-airtight-cds
  • Famille de produitsCeiling Hatch
  • Groupe de produitsCorrosion-Resistant Airtight Type
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit