Publier vos produits
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ

    Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ

    Traduit par Google,

    Trappe de plafond de luxe disponible dans une large gamme de variantes.

    Le cadre de type moulure minimise les interstices, contribuant ainsi à empêcher la poussière et les débris de tomber à travers.

    La structure à double charnière offre une grande surface d'ouverture et un large angle d'ouverture.

    Le cadre intérieur peut être monté sur n'importe lequel des quatre côtés du cadre extérieur, sauf pour les modèles verrouillables.

    Certifié par l'Association des bâtiments publics.

    Pour une utilisation en intérieur uniquement, au plafond.

    Spécification
    • ■CDZW30 / CDZW45 / CDZW60

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZW30K / CDZW45K / CDZW60K

      Color: White

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZ20 / CDZ30 / CDZ45 / CDZ60 / CDZ3060

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 203 × 203 mm / 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm / 303 × 606 mm

       

      ■CDZ30K / CDZ45K / CDZ60K / CDZ3060K

      Color: Silver

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm / 303 × 606 mm

       

      ■CDZ90A

      Color: Silver

      Type: Double Door

      Standard Size (Opening Dimensions): 903 × 903 mm

       

      ■CDZB30 / CDZB45 / CDZB60

      Color: Bronze

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZZ45 / CDZZ60

      Color: Black

      Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZP45

      Finish: Wood Grain

      Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm

       

      ■CDZG45A / CDZG60A

      Color: Silver

      Type: Ventilation Louver

      Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ceiling-hatch-deluxe-cdz
    • Famille de produitsCeiling Hatch
    • Groupe de produitsDeluxe Type
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit