Publier vos produits
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Traduit par Google,

    Trappe de plafond étanche de grande taille conçue pour les bâtiments résidentiels à haute étanchéité.

    Le matériau d'étanchéité à l'air contribue à améliorer l'efficacité du chauffage et de la climatisation ainsi que l'isolation acoustique.

    Offre une performance d'étanchéité à l'air équivalente à la classe A-4 de la norme JIS A 4706.

    La structure à double charnière offre une grande surface d'ouverture et un large angle d'ouverture.

    Les supports à position libre permettent des positions de montage flexibles.

    Pour une utilisation en intérieur uniquement au plafond.

    Spécification
    • ■CXB609A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 903 mm

       

      ■CXB909A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 903 × 903 mm

       

      ■CXB612A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 1,203 mm

      Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ceiling-hatch-large-airtight-cxba
    • Famille de produitsCeiling Hatch
    • Groupe de produitsLarge Airtight Type
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit