Publier vos produits
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ

    Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ

    Traduit par Google,

    Trappe de plafond standard conçue pour une installation rapide et facile.

    Le support rapide permet de fixer rapidement la plaque du cadre intérieur en faisant simplement pivoter le composant à ressort.

    Les modèles CFZ3 sont dotés d'un système de fixation rapide pour une installation rapide avec des positions de montage flexibles sur le cadre extérieur.

    Le cadre de type moulure minimise les interstices, contribuant ainsi à empêcher la poussière et les débris de tomber à travers.

    Certifié par l'Association des bâtiments publics.

    Pour une utilisation en intérieur uniquement au plafond.

    Spécification
    • ■CFZW330 / CFZW345 / CFZW360

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZW330K / CFZW345K / CFZW360K

      Color: White

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZ330 / CFZ345 / CFZ360

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZ330K / CFZ345K / CFZ360K

      Color: Silver

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZW040

      Color: White

      Type: For Wood Substrate

      Standard Size (Opening Dimensions): 403 × 403 mm

       

      ■CFZ040 / CFZ045

      Color: Silver

      Type: For Wood Substrate

      Standard Size (Opening Dimensions): 403 × 403 mm / 454 × 454 mm

       

      ■CFZW33045 / CFZW33060 / CFZW324 / CFZW34560

      Color: White

      Type: Semi-Standard Size

      Opening Dimensions: 303 × 454 mm / 303 × 606 mm / 418 × 606 mm / 454 × 606 mm

       

      ■CFZ33045 / CFZ33060 / CFZ324 / CFZ34560

      Color: Silver

      Type: Semi-Standard Size

      Opening Dimensions: 303 × 454 mm / 303 × 606 mm / 418 × 606 mm / 454 × 606 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ceiling-hatch-standard-cfz
    • Famille de produitsCeiling Hatch
    • Groupe de produitsStandard Type
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit