Publier vos produits
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Traduit par Google,

    Joint ultra-mince d'une largeur visible de seulement 6 mm.

    Il est doté d'un mécanisme de verrouillage coulissant qui s'ouvre et se ferme facilement à la main, sans outils.

    La petite moulure sur le cadre extérieur dissimule le bord coupé du matériau du plafond et permet une installation sans problème.

    Les supports de montage réglables s'adaptent aux épaisseurs de panneaux de plafond de 9 à 25 mm.

    Certifié par l'Association des bâtiments publics.

    Pour une utilisation en intérieur uniquement, au plafond.

    Spécification
    • ■CMJ230 / CMJ245 / CMJ260

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ceiling-hatch-ultra-slim-joint-slide-lock-cmj2
    • Famille de produitsCeiling Hatch
    • Groupe de produitsUltra-Slim Joint Type, Slide Lock
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit