Publier vos produits
Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2

Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2

Traduit par Google,

Trappe de sol étanche et résistante aux odeurs avec garniture en acier inoxydable, conçue pour les dalles de béton.

Le système de verrouillage à quatre points et le joint en caoutchouc améliorent l'étanchéité et la résistance aux odeurs.

La structure d'étanchéité supérieure contribue à empêcher l'accumulation d'eau à l'intérieur de l'écoutille.

Les principaux composants sont en acier inoxydable résistant à la corrosion, à l'exception des ancrages.

Conçu exclusivement pour le remplissage de mortier.

Adapté à un usage piétonnier.

Spécification
  • ■FWP245

    Clear Opening Dimensions: 390 × 390 mm

     

    ■FWP260

    Clear Opening Dimensions: 540 × 540 mm

     

    ■FWP275

    Clear Opening Dimensions: 690 × 690 mm

     

    ■FWP290

    Clear Opening Dimensions: 840 × 840 mm

     

    ■FWP26012

    Clear Opening Dimensions: 540 × 1,119 mm

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Type: Waterproof & Odor-Resistant

    Filling Depth at Reinforcement: 26 mm

    Application: Mortar Filling

Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-hatch-waterproof-odor-resistant-fwp2
  • Famille de produitsFloor Hatch
  • Groupe de produitsWaterproof & Odor-Resistant Type
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit