Publier vos produits
Tire Storage Shed – DM-GY099WT
Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Traduit par Google,

    Abri de jardin compact conçu spécifiquement pour le stockage des pneus.

    Le système de stockage à deux niveaux peut accueillir les pneus de deux véhicules maximum, selon la largeur des pneus.

    La position du support de pneu peut être ajustée en fonction de la taille du pneu, s'adaptant aux pneus d'un diamètre extérieur allant jusqu'à 780 mm.

    Équipé d'une étagère, d'un support de pneu et d'un bloque-pneu pour un rangement organisé et sécurisé.

    Un verrou cylindrique offre une sécurité accrue, contribuant à protéger les pneus stockés contre le vol ainsi que contre la pluie et les rayons UV.

    Spécification
    • ■DM-GY099WT

      Type: Tire Storage Shed

      Overall Width: 940 mm

      Overall Depth: 980 mm

      Overall Height: 1865 mm

      Door Opening Width: 780 mm

      Door Opening Height: 1705 mm

      Maximum Tire Outside Diameter: 780 mm

      Maximum Total Tire Width: 818 mm

      Shelf Load Capacity: 40 kg

      Tire Support Load Capacity: 100 kg

      Floor Load Capacity: 2000 N/m² (200 kgf/m²)

      Snow Load Capacity: 3000 N/m² (300 kgf/m²)

      Maximum Snow Depth: 1000 mm

      Floor Area: 0.81 m²

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tire-storage-shed-dm-gy099wt
    • Famille de produitsOutdoor Storage
    • Groupe de produitsStorage Sheds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1865
    • Largeur (mm)940
    • Profondeur (mm)980
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)67.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Stockage
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit