Publier vos produits
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS

    Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS

    Traduit par Google,

    Unité de stockage des déchets haut de gamme alliant l'acier inoxydable à un élégant design imitation bois.

    Conçu pour un fonctionnement silencieux et durable, tout en s'intégrant naturellement aux espaces extérieurs.

    Les portes épousent la forme du meuble, ne nécessitant aucun espace supplémentaire à l'avant pour l'ouverture et la fermeture.

    Dotée d'amortisseurs rotatifs robustes pour un fonctionnement silencieux de la porte.

    Une feuille de PVC résistante aux intempéries offre une élégante finition imitation bois.

    Les panneaux inférieurs amovibles facilitent le nettoyage.

    Spécification
    • ■CKS-1307-MS

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607-MS

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

        

      ■CKS-1309-MS

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609-MS

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.waste-storage-stainless-wood-cks-ms
    • Famille de produitsWaste Storage
    • Groupe de produitsClean Stocker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Stockage
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit