Publier vos produits
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2

    Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2

    Traduit par Google,

    Unité de stockage des déchets haut de gamme alliant l'acier inoxydable à un élégant design imitation bois.

    Conçu pour un fonctionnement silencieux et durable, tout en s'intégrant naturellement aux espaces extérieurs.

    Les portes épousent la forme du meuble, ne nécessitant aucun espace supplémentaire à l'avant pour l'ouverture et la fermeture.

    Dotée d'amortisseurs rotatifs robustes pour un fonctionnement silencieux de la porte.

    Les panneaux inférieurs amovibles facilitent le nettoyage.

    Spécification
    • ■CKS-1307-MS2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607-MS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1309-MS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609-MS2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.waste-storage-stainless-wood-cks-ms2
    • Famille de produitsWaste Storage
    • Groupe de produitsClean Stocker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Stockage
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit