Publier vos produits
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B

    Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B

    Traduit par Google,

    Unité de rangement compacte en acier dotée d'une conception résistante à l'eau qui aide à protéger les objets stockés de l'eau de pluie.

    Avec une profondeur de seulement 400 mm, il convient à une installation dans des espaces restreints.

    Idéal pour le stockage temporaire des déchets ménagers, la livraison de colis et le stockage extérieur en général.

    Équipée de clapets à gaz des deux côtés pour une ouverture et une fermeture de porte sûres et fluides.

    Les trous de drainage dans le panneau inférieur permettent un nettoyage facile à l'eau.

    Spécification
    • ■CKH-1004WB / CKH-1004GB

      Color: White / Dark Gray

      Capacity: 200 L

      Dimensions: W1000 × D400 × H662 mm

      Effective Internal Dimensions: W900 × D350 × H570 mm

      Weight: 24 kg

       

      ■CKH-1304WB / CKH-1304GB

      Color: White / Dark Gray

      Capacity: 300 L

      Dimensions: W1300 × D400 × H662 mm

      Effective Internal Dimensions: W1200 × D350 × H570 mm

      Weight: 28.5 kg

       

      Material: Painted Hot-Dip Galvanized Steel

      Water Resistance: IPX4

      Level Adjustment Range: 0–30 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.waste-storage-steel-gray-ckh-b
    • Famille de produitsWaste Storage
    • Groupe de produitsClean Stocker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Stockage
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit