Publier vos produits
Danze D201144 Sirius Single Handle Bathroom Faucet
Danze

Danze D201144 Sirius Single Handle Bathroom Faucet

Traduit par Google,
  • Débit : 1,2 gpm (4,5 L/min) Débit maximum à 60 psi
  • Fonction de pulvérisation : dispose d'un flux d'eau en ruban naturel.
  • Hauteur et portée du bec : 13" (330 mm) Hauteur du bec et 5 1/2" (140 mm) Portée du bec
  • Type de cartouche : valve à disque en céramique durable pour une performance sans goutte
  • Bec pivotant : bec pivotant à 360°
  • Vidange : comprend une grille de vidange en métal avec couvercle pour les récipients avec ou sans trop-plein
  • Garantie : les produits Danze sont couverts par la garantie limitée à vie de notre fabricant pour les défauts de fabrication.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA607568, Sold Separately
    • Height: 13" (330 mm)
    • Width: 5" (127mm)
    • Depth: 6 5/8" (169mm)
    • Connection Type: 9/18"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 1/2" (63mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Danze-D201144-Sirius-Single-Handle-Bathroom-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsBathroom
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets