Publier vos produits
Danze D224158 Parma Single Handle Bathroom Faucet
Danze

Danze D224158 Parma Single Handle Bathroom Faucet

Traduit par Google,
  • Débit : 1,2 gpm (4,5 L/min) Débit maximum à 60 psi
  • Fonction de pulvérisation : dispose d'un flux d'eau laminaire clair et sans éclaboussures.
  • Hauteur et portée du bec : hauteur du bec de 4 3/8" (110 mm) et portée du bec de 4 7/8" (124 mm).
  • Type de cartouche : valve à disque en céramique durable pour une performance sans goutte.
  • Vidange : comprend un assemblage de vidange en métal Touch-Down pour une installation facile
  • Garantie : les produits Danze sont couverts par la garantie limitée à vie de notre fabricant pour les défauts de fabrication.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate Included
    • Height: 7 1/4" (184mm)
    • Width: 1 15/16" (50mm)
    • Depth: 6 15/16" (177mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 5/8" (67mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Danze-D224158-Parma-Single-Handle-Bathroom-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsBathroom
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets