Publier vos produits
Danze D225028 Draper Single Handle Bathroom Faucet
Danze

Danze D225028 Draper Single Handle Bathroom Faucet

Traduit par Google,
  • Débit : 1,2 gpm (4,5 L/min) Débit maximum à 60 psi
  • Fonction de pulvérisation : dispose d'un flux d'eau laminaire clair et sans éclaboussures.
  • Hauteur et portée du bec : hauteur du bec de 4 1/16 po (103 mm) et portée du bec de 4 3/4 po (120 mm).
  • Type de cartouche : valve à disque en céramique durable pour une performance sans goutte
  • Vidange : comprend un assemblage de vidange en métal pour une installation facile.
  • Garantie : les produits Danze sont couverts par la garantie limitée à vie de notre fabricant pour les défauts de fabrication.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA667229, Sold Separately
    • Height: 7 9/16" (193mm)
    • Width: 2 3/16" (55mm)
    • Depth: 6 9/16" (167mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 3/4" (70mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Danze-D225028-Draper-Single-Handle-Bathroom-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsBathroom
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets