Publier vos produits
Hammock bar

Hammock bar

4.5 sur 5 étoiles4.5(28 Avis)
Traduit par Google,
La chaise Axel Bjurströms Hammock a été nommée "La chaise de l'année" et est aujourd'hui une chaise commune dans de nombreux hôtels et restaurants à travers le monde. La barre Hammock complète la collection Hammock et offre la possibilité de s'asseoir plus haut avec la même apparence ; Design innovant avec cuir tanné végétal fixé dans un cadre métallique caractéristique. Le tabouret de bar Hammock donne un peu plus d'intimité avec son dossier et offre un maximum de confort et de style. Disponible en deux hauteurs d'assise, 650 et 750 mm, et les deux offrent une assise confortable avec classe. Hammock est également disponible en chaise, fauteuil, pouf, tabouret, banc et table.
Spécification
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 855 or 955 mm Depth 485 mm Width 445 mm Seat height 650 or 750 mm Weight 8 kg Volume 0,4 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom. Höjd 855 eller 955 mm Djup 485 mm Bredd 445 mm Sitthöjd 650 eller 750 mm Vikt 8 kg Volym 0,4 kbm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Hammock-bar
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsHammock
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 00
  • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS