Publier vos produits
Hammock bench

Hammock bench

Traduit par Google,
BANC HAMMOCK La collection Hammock est l'un des plus grands succès de David Designs ces dernières années et est devenue un classique. D'un cuir au tannage végétal comme partie portante, la collection se compose de tout, des chaises aux tables. Nous introduisons maintenant un banc élégant dans la collection. Hammock est également disponible en chaise, fauteuil, pouf, tabouret, tabouret de bar et table.
Spécification
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black. Height 450 mm Depth 450 mm Width 1820 mm Seat height 450 mm Weight 7 kg Volume 0,48 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart. Höjd 450 mm Djup 450 mm Bredd 1820 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 7 kg Volym 0,48 kbm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Hammock-bench
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsHammock
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)1820
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Poids net (Kg)7
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 00
  • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS