Alhambra 217 – Panneau de plafond décoratif en PVC, 24 x 24 po.
Alhambra 217 est un panneau de plafond décoratif en PVC orné d'un motif symétrique en relief profond, inspiré des plafonds décoratifs traditionnels. Une rosace centrale structure la composition, entourée de volutes fluides, de détails en relief et de subtiles formes de feuilles s'étendant vers chaque angle.
Le relief de 12 mm crée une profondeur perceptible sur la surface du plafond, permettant au motif de s'adapter aux variations de lumière et d'angle de vue. Un large choix de finitions disponibles rend ce design adapté aussi bien aux intérieurs traditionnels qu'aux espaces plus contemporains où un plafond décoratif est conçu comme un élément architectural à part entière.
Fabriqué en PVC léger et ignifugé, Alhambra offre le caractère visuel associé aux plafonds en métal pressé sans le poids, les problèmes de corrosion ni les qualités acoustiques du métal.
Les panneaux de 61 x 61 cm peuvent être installés directement sur un support plat approprié à l'aide d'un adhésif ou intégrés à une grille de plafond suspendu standard. Le motif est également compatible avec les configurations de grille de 61 x 122 cm. Les panneaux peuvent être découpés sur place aux ciseaux, ce qui simplifie les découpes autour des contraintes de périmètre et des éléments de plafond.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
- Configurations de grille compatibles : 24 x 24 po et 24 x 48 po.
- Répétition du motif : 24 pouces.
- Profondeur du motif : 12 mm (0,47 po)
- Installation : Plafond suspendu/encastré collé ou à ossature apparente
- construction légère
- Matériau ignifugé
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- Disponible en plusieurs finitions