Publier vos produits
Cambridge - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 06

Cambridge - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 06

Traduit par Google,

Cambridge DCT 06 – Panneau de plafond décoratif en PVC, 24 x 24 po.

Le panneau de plafond décoratif en PVC Cambridge DCT 06 est composé d'un champ central épuré et en retrait, encadré de détails géométriques en relief. Un liseré carré bien défini et un fin motif perlé en périphérie confèrent au panneau son caractère architectural sans créer un motif de plafond trop chargé.

La large partie centrale du motif Cambridge offre un contraste visuel avec les ornements environnants et le rend particulièrement adapté aux intérieurs où l'on souhaite un traitement de plafond traditionnel sans qu'il ne rivalise avec d'autres éléments architecturaux. Installé sur une grande surface de plafond, le format carré répété crée un aspect ordonné et structuré.

Fabriqué en PVC léger, Cambridge recrée l'apparence d'un plafond en tôle pressée tout en évitant le poids, la corrosion et l'écho métallique associés aux panneaux métalliques traditionnels.

Chaque panneau mesure 61 x 61 cm et peut être collé directement sur un support plat approprié ou intégré à une structure de plafond suspendu. Léger, il se découpe facilement aux ciseaux pour ajuster le périmètre et s'adapter aux luminaires de plafond.

Cambridge est disponible en finitions blanc mat, blanc antique et cuivre antique.

Détails du produit

  • Matière : PVC
  • Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
  • Surface couverte par panneau : 4 pi²
  • Quantité par paquet : 25 panneaux
  • Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
  • Installation : Plafond suspendu/encastré collé ou à ossature apparente
  • construction légère
  • Résistant à la corrosion
  • Peut être coupé sur place avec des ciseaux
  • Finitions disponibles : blanc mat, blanc antique et cuivre antique

Contactez Decorative Ceiling Tiles

Spécification
  • Model: DCT06-25 Cambridge
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage: 4 sq. ft. per panel
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 7/16 in.
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional / Roman
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Project Planning:
    Allow approximately 15% additional material when calculating project quantities to accommodate perimeter cuts, installation waste and future replacement needs.

    Finish Variation:
    Color and shade may vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material should be ordered from the same production batch whenever possible.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cambridge-faux-tin-ceiling-tile-dct-06
  • Famille de produitsCeiling Tiles
  • Groupe de produitsCeiling Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Description de l'Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels