Wrought Iron 205 – Panneau de plafond décoratif en PVC à coller, 24 x 24 po.
Le panneau de plafond décoratif en PVC Wrought Iron 205 présente un motif ornemental inspiré des détails architecturaux traditionnels en fer forgé. Des formes répétitives, évoquant les ornements de clôtures et de balustrades, confèrent à la surface un caractère structuré et historique, tout en assurant une harmonie géométrique constante sur l'ensemble du plafond.
Ce motif se répète tous les 30,5 cm (12 po) sur chaque panneau de 61 x 61 cm (24 x 24 po), créant ainsi une disposition plus dense des éléments décoratifs que les motifs basés sur un seul panneau entier. Installé sur une grande surface, ce motif plus court permet une continuité harmonieuse de l'ornement d'un panneau à l'autre et crée un plafond richement détaillé.
Avec une profondeur de relief de 8 mm, le motif en relief offre une dimension visuelle et des jeux d'ombre sans trop se détacher du plafond. Différentes finitions permettent d'accentuer le relief et de modifier l'aspect général de l'installation.
La géométrie inspirée du fer forgé rend ce panneau particulièrement adapté aux intérieurs traditionnels, historiques, victoriens, d'inspiration française et éclectiques, ainsi qu'aux environnements hôteliers, de restauration, de vente au détail et résidentiels où l'ornement architectural fait partie intégrante du concept de design.
Fabriqué en PVC léger, le revêtement Wrought Iron offre l'aspect visuel des ferronneries décoratives et des plafonds en métal pressé sans le poids ni la corrosion associés aux matériaux métalliques traditionnels.
Chaque panneau de 24 x 24 pouces est conçu pour une installation par collage direct sur un support approprié et peut être découpé aux ciseaux sur place pour s'adapter aux conditions périmétriques et aux luminaires de plafond.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
- Surface couverte par panneau : 4 pi²
- Répétition du motif : 12 pouces.
- Profondeur du motif : 8 mm (0,31 po)
- Caractéristiques du design : Motif ornemental inspiré du fer forgé
- Installation : Collage direct
- Disponible en plusieurs finitions décoratives
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- Aspect décoratif inspiré du métal