École 222 – Panneau de plafond géométrique à caissons en PVC
Le panneau de plafond décoratif en PVC Schoolhouse 222 se caractérise par une série de carrés concentriques en escalier. Sa géométrie sobre allie la profondeur d'un plafond à caissons traditionnel à des lignes épurées, ce qui lui permet de s'intégrer harmonieusement dans des intérieurs classiques et contemporains.
La composition s'ouvre sur un carré central plat, entouré de cadres en gradins et de sections périphériques plus larges. Des transitions nettes entre ces niveaux créent une surface tridimensionnelle structurée, dont la géométrie s'accentue au gré de la lumière qui traverse les zones en relief et en creux.
Avec une profondeur de 20 mm et un raccord de 61 cm, le motif Schoolhouse crée une définition architecturale affirmée sans recourir à des détails floraux ou ornementaux complexes. Répété sur un plafond de grande surface, sa géométrie carrée instaure une trame régulière qui met en valeur la structure sous-jacente de l'espace.
Ce panneau convient aux intérieurs résidentiels, hôteliers, commerciaux, de restaurants et de bureaux, notamment lorsqu'un plafond en relief est souhaité sans la complexité visuelle d'un motif richement décoré.
Le système Schoolhouse peut être installé directement sur un support plat approprié ou intégré à un système de plafond suspendu compatible. Il est disponible pour les configurations de plafond de 61 x 61 cm et de 61 x 122 cm.
Fabriqué en PVC léger, ce panneau offre un aspect métallique en relief sans les inconvénients du poids, de la corrosion et des propriétés acoustiques du métal traditionnel. Il peut être découpé aux ciseaux sur place pour s'adapter aux contraintes du périmètre et aux luminaires de plafond.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Configurations des panneaux : 24 x 24 po et 24 x 48 po
- Répétition du motif : 24 pouces.
- Profondeur du motif : 20 mm (0,79 po)
- Profil : À gradins / à caissons
- Conception : Géométrie carrée concentrique
- Installation : Collage direct ou plafond suspendu/encastré
- Disponible en quatre finitions
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- Convient aux intérieurs résidentiels et commerciaux