Sunset Boulevard 201 – Panneau de plafond décoratif en PVC, 24 x 24 po.
Le panneau de plafond décoratif en PVC Sunset Boulevard 201 est conçu pour apporter du relief et des détails architecturaux aux plafonds résidentiels et commerciaux. Son motif se répète tous les 61 cm (24 po), créant ainsi une composition définie au sein de chaque panneau et un rythme visuel harmonieux pour une installation plus étendue.
Avec un relief de 10 mm, le motif offre une projection suffisante pour créer des jeux d'ombre et de lumière marqués, tout en conservant un profil discret par rapport au plafond. Il en résulte une surface décorative qui apporte de la profondeur sans l'effet de relief prononcé d'un panneau à caissons profond.
Sunset Boulevard offre une grande flexibilité pour les projets de plafonds à fixation directe et de plafonds suspendus. Les panneaux peuvent être collés sur un support plat approprié ou installés dans une grille de plafond amovible compatible, ce qui rend cette solution idéale pour les rénovations comme pour les nouveaux aménagements intérieurs.
Fabriqué en PVC léger, ce panneau offre l'aspect visuel des plafonds décoratifs en métal pressé sans les inconvénients du poids, de la corrosion et des propriétés acoustiques métalliques de l'étain traditionnel. Les panneaux peuvent être découpés aux ciseaux sur place, simplifiant ainsi les découpes périphériques et les ajustements autour des luminaires, de la ventilation et des autres éléments du plafond.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
- Surface couverte par panneau : 4 pi²
- Quantité par paquet : 25 panneaux
- Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
- Répétition du motif : 24 pouces.
- Profondeur du motif : 10 mm (0,39 po)
- Installation : Collage direct ou plafond suspendu/encastré
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- aspect décoratif en métal pressé
- Convient aux intérieurs résidentiels et commerciaux