Lilies and Swirls 204 – Panneau de plafond décoratif en PVC, 24 x 24 po.
Le panneau de plafond décoratif en PVC Lilies and Swirls 204 allie des détails floraux à des volutes fluides, formant un motif répétitif équilibré de 61 cm (24 po). Les motifs inspirés du lys apportent les éléments les plus complexes du design, tandis que les formes courbes et les zones plus lisses créent une séparation visuelle entre les ornements.
Avec un relief de 6 mm, le motif apporte de la texture sans trop se détacher du plafond. Ce profil relativement peu marqué permet aux détails floraux et géométriques de rester visibles, tout en conférant à l'ensemble une apparence plus sobre qu'un plafond à caissons ou en relief profond.
Répété sur une grande surface de plafond, le motif de lignes courbes et de formes florales crée un décor continu. Il s'adapte aussi bien aux intérieurs classiques qu'aux intérieurs contemporains, ainsi qu'aux espaces hôteliers, de restauration, de vente au détail et résidentiels où un plafond à motifs est censé sublimer l'architecture environnante.
Les modèles Lilies and Swirls peuvent être installés directement sur un support plat approprié ou intégrés à une grille de plafond suspendu compatible.
Fabriqué en PVC léger, ce panneau offre l'aspect détaillé des plafonds décoratifs en métal pressé sans les inconvénients du poids, de la corrosion et des propriétés acoustiques métalliques de l'étain traditionnel. Les panneaux peuvent être découpés aux ciseaux sur place pour s'adapter aux contraintes du périmètre et aux éléments de plafond.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Dimensions du panneau : 24 x 24 pouces.
- Surface couverte par panneau : 4 pi²
- Quantité par paquet : 25 panneaux
- Surface couverte par l'emballage : 100 pi²
- Répétition du motif : 24 pouces.
- Profondeur du motif : 6 mm (0,24 po)
- Motifs floraux inspirés du lys avec des volutes décoratives
- Installation : Collage direct ou plafond suspendu/encastré
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- aspect décoratif en métal pressé